ombilicaux de plongée
Câble ombilical avec flexibles et câbles signal, puissance et vidéo et avec câble porteur.
Application : Cloche de plongée
Composition
Câble central porteur en aramide
1 tube 3/4 "
3 tubes 1/2 "
5 tubes 1/4 "
3 câbles coaxiaux type KX8
1 câble électrique blindé 12 x 2.5 mm²
1 câble de communication de 7 paires blindées 0.5 mm²
Ruban d'assemblage général
Tresse de protection en polypropylène
Diamètre extérieur : 81 mm
Caractéristiques générales
Tension de service des conducteurs : 250 V
Câbles coaxiaux :
- Impédance caractéristique 71 pF/m
Charge de rupture 6000 daN
Température de service :-10 à + 60°C
Rayon de courbure statique 500 mm
Poids en air (tubes vides) : 3990 g/m
Poids dans l'eau de mer (tubes vides) : 250 g/m