Artic Grade Cables
Les nouveaux câbles Polar basse tension, de contrôle et d'instrumentation répondent aux exigences des conditions climatiques extrèmement froides comme dans les régions arctiques
Test de courbure à froid selon IEC 60811-504@-60°C
Test d'élongation à froid selon IEC 60811-505@-60°C
Test d'impact à froid selon IEC 60811-506@-60°C
Plage de température: durant l'installation -30 à + 50°C - en fonctionnement -60°C à + 70°C.
Isolation PVC / gaine éxterieure PVC
Isolation XLPE/ gaine éxterieure PVC
Isolation TPO-LSZH/ gaine éxterieure TPO-LSZH