Câble flottant extra flexible de puissance, contrôle, signal et incluant des fibres optiques.
Applications : ROV de chasse aux mines
Composition
1 conducteur 0.22 mm² en cuivre rouge souple isolé en polyoléfine spécial
3 conducteurs 0.93 mm² en cuivre étamé souple isolé en polyoléfine spécial
3 fibres optiques monomode 9/125 en structure serrée
Gaine intérieure en polyoléfine spécial
Renfort mécanique en tresse fibre
Gaine extérieure en polyoléfine spécial
Diamètre extérieur 15 mm
Caractéristiques générale
Tension de service :
- 0.93 Conducteurs mm2 : 2400 V
- 0.22 Conducteurs mm2 : 100 V
Fibres optiques monomodes :
- Atténuation à 1310 nm : 0.40 dB/km
- Atténuation à 1550 nm : 0.25 dB/km
Charge de rupture : 2300 daN
Température de service :-10 à +70°C
Poids linéaire dans eau de mer (densité : 1.026) : -4 g/m
Densité : 0.98