CÂBLE DE COMMANDE
Le câble de commande est un câble à plusieurs conducteurs conçu pour fonctionner dans un circuit de commande, comme par exemple la commande de vannes ou de moteurs.
Il est généralement utilisé pour effectuer des signaux de commande on / off comme par exemple la commande start / stop. La nature du type de signal (marche / arrêt) ne nécessite pas de précautions particulières en termes de blindage et de torsion des paires, en fait, l'assemblage des noyaux comporte une structure multi-core simple.
Ci-dessous, différentes constructions de câbles de commande, pour voir nos capacités complètes, téléchargez notre catalogue général
Pour plus d'informations sur les constructions disponibles, les plus courantes, cliquez ici