Câble de sonar
Câble de sonar sous-marin
Application : liaison sonar-hélicoptère
Composition
Ame en cuivre extra-souple
Isolation en polypropylène
Tresse en cuivre étamé
Gaine intérieure en Polyéthylène
Tresse de fibre haute résistance
Gaine extérieure en Polyamide
Caractéristiques générales
Charge de rupture minimale : 800 daN
Température de service : -40 à + 80°C
Rayon de courbure dynamique : > 80 mm
Poids en air : 0.50 kg/m
Coaxial :
- Impédance : 50 Ohms
- Capacité : 10 pF/m
- Atténuation à 2 MHz : 2.5 dB/100 m