Câbles Gas Tight IEC 60079-14: Annex E
Tous les câbles ne sont pas adaptés à une installation dans un environnement ATEX. La norme IEC 60079-14: 2014 contient un ajout spécial décrivant des exigences spécifiques pour l'essai des câbles utilisés dans les applications EX-d : Annexe E.
La IEC 60079-14: 2014 Annexe E exige d'empêcher l'entraînement de gaz combustibles à travers le câble,
exigence que la plupart des câbles sont incapables de satisfaire.
La raison en est que les câbles n'ont pas une structure entièrement compacte. Des espaces ouverts peuvent exister entre les brins de l’âme et les conducteurs, permettant aux gaz combustibles de s'écouler, voire de se propager. Le risque est encore plus élevé lorsque le câble contient des éléments de remplissages poreux et des matériaux fibreux, qui présentent un comportement hygroscopique.
Les nouveaux câbles GAS TIGHT de Camuna Cavi pour une utilisation dans les zones explosives ne remplissent pas seulement les exigences traditionnelles pour les câbles utilisés dans les zones explosives en termes de charges mécaniques, chimiques et thermiques, mais également en termes de transmission de gaz à travers le câble. Merci à leur construction spéciale, il peut effectivement empêcher la migration de gaz et de vapeur au travers des interstices entre les conducteurs lorsque le câble conduit à une zone non dangereuse ou entre différentes zones.
L'exigence de la IEC 60079-14 ANNEXE E spécifie qu'un câble d'une longueur de 0,5 m doit être testé lorsqu'il est installé dans une enceinte étanche de 5 l. Le câble est considéré comme acceptable si l'intervalle de temps nécessaire pour qu'une surpression interne d'au moins 0,3 kPa chute de 0,15 kPa ne soit pas inférieure à 5 s.
Camuna Cavi peut fournir une solution de test interne et des certificats de rapports de tests pour nos câbles "étanches au gaz" conformément à la norme IEC Annexe E pour les câbles d'instrumentation, de contrôle et d'alimentation.