Câble de puissance et de signal avec fibres optiques et renfort en fibres synthétiques
Applications : Machine d'ensouillage
Composition
8 fibres optiques monomodes 9/125 sous tubes,
Tubes assemblés sous une gaine polyoléfine
11 conducteurs 1.2 mm² en cuivre rouge souple,
Isolation en polyoléfine spécial
3 conducteurs 1.2 mm² en cuivre rouge souple
Ruban aluminium
Gaine intermédiaire en Polyoléfine
Renfort mécanique en tresse fibre
Gaine extérieure en Polyoléfine
Diamètre extérieur : 42 mm
Caractéristiques générales
Tension de service : 3000 volts
Fibres optiques monomodes :
- Atténuation à 1285-1330 nm : 0.36 à 0.40 dB/km
- Atténuation à 1550 nm : 0.22 à 0.30 dB/km
- Charge de rupture théorique : 15000 daN
Température de service :-10 à 70°c
Rayon de courbure dynamique
Poids nominal en air : 1306 g / m
Poids dans eau de mer (les interstices du câble remplis de gel de densité 0.887) : -30g/m