Câbles résistants à la boue NEK TS 606:2016
Camuna Cavi fabrique des câbles résistants aux boues avec une gaine extérieure SHF2 résistant à la boue selon la norme NEK TS 606: 2016.
Conformément à NEK TS 606: 2016, les câbles résistant à la boue doivent comporter une gaine conforme aux exigences de la IEC 60092-350 et 360 pour SHF2.
Les câbles résistants aux boues doivent être conçus avec des composés de gaine extérieure adaptés à l'installation et l'utilisation en contact avec la boue de forage.
Le perçage de la boue, également connu sous le nom de fluide de forage, dans l'ingénierie pétrolière, est un mélange fluide lourd et visqueux qui est utilisé dans les opérations de forage de pétrole et de gaz pour transporter des boutures de roche à la surface et également pour lubrifier et refroidir le foret. La boue de forage, par pression hydrostatique, contribue également à prévenir l'effondrement de couches instables dans le trou de forage et l'intrusion d'eau à partir de couches aqueuses qui peuvent être rencontrées.
Nos câbles résistant à la boue sont certifiés en accord avec:
Standard | Description |
---|---|
NEK TS 606 2016 | Cables for offshore installations. |
IEC 60092-350 2014 | Electrical installations in ships – Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications |
IEC 60092-360 2014 | Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables |