Desert Câbles ISO 4892-2 (720 h @ method A)
Câble basse tension, de contrôle et d'instrumentation en accord avec le test aux intempéries mentionné dans l'ISO 4892-2 (720h @ methode A).
La gaine robuste qui convient aux installations dans le désert a de bonnes performances au test de résistance
aux déchirures conformément à la BS 6469 section 99.1.
Reproduction des effets des intempéries (température, humidité) lors d'une exposition dans les environnements en utilisation finale à la lumière du jour.
Des simulations de tests de performance sur le terrain en conditions difficiles avec les câbles armés SWA courbés en dessous du rayon de courbure habituel ont été effectués. Elles montrent qu'ils tiennent dans le désert.