Laisse de ROV flottante avec câbles coaxiaux
Câble flottant incluant puissance, contrôle et signal
Applications : liaison entre TMS et ROV.
Composition
1 câble coaxial spécial
4 conducteurs de 1.34 mm²
8 conducteurs de 0.22 mm²
Tresse spéciale en fibre aramide
Gaine extérieure en élastomère spécial
Diamètre extérieur 28 mm
Caractéristiques générales
Charge de rupture minimale : 2400 daN
Température de service : -40 à + 80°C
Rayon de courbure dynamique : > 330 mm
Poids en air : 615 g/m
Poids dans l'eau de mer : -10 g/m
Coaxial :
- Impédance : 75 Ohms
- Capacité : 75 pF/m
- Atténuation à 10 MHz : 7 dB/100 m