Câble principal pour cage de ROV
Câble armé de puissance, vidéo et signal.
Câble principal pour cage de ROV avec double armure acier
Composition
1 coaxial de type KX4
12 conducteurs de 1.34 mm²
1 paire blindée 0.34 mm²
Gaine Extérieure en Polyéthylène
Double armure acier haute résistance anti-giratoire
Diamètre gaine extérieure 22 mm
Caractéristiques générales
Charge de rupture minimale : 7000 daN
Température de service : -40 à +80 °C
Rayon de courbure dynamique : > 400 mm
Poids en air 1.22 kg/m
Poids dans l'eau de mer 0.87 kg/m
Coaxial :
- Impédance : 50 Ohm/km
- Capacité : 100 pF/100 m
- Atténuation à 1 MHz : 0.45 dB/100 m