Câbles ombilicaux
Ombilical avec flexibles haute pression et tresse de fibres synthétique
Applications : Commande de vannes sous-marines (Oil & Gas)
Composition
8 flexibles 1/2" type SAE100R8
Gaine intérieure en Polyuréthane
Tresse de fibre Aramide
Gaine extérieure en Polyuréthane
Diamètre extérieur 84 mm
Caractéristiques générales
Force de rupture théorique : 9000 daN
Température de service : -10°C à +70°C
Rayon de courbure statique 675 mm
Rayon de courbure dynamique 1250 mm
Pression de service des flexibles : 240 bars